Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
53253-0270 |
53253-0370 |
53253-0470 |
53253-0570 |
53253-0670 |
53253-0770 |
53253-0870 |
53253-0970 |
53253-1070 |
53253-1170 |
53253-1270 |
53253-1470 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di conduttori | |
---|---|---|---|---|---|
0.08 € | 25 | Disponibile | 5 giorni | 2 | |
0.22 € | 25 | Disponibile | 5 giorni | 3 | |
0.19 € | 5 | Disponibile | 5 giorni | 4 | |
0.30 € | 10 | Disponibile | 5 giorni | 5 | |
0.31 € | 10 | Disponibile | 5 giorni | 6 | |
0.34 € | 10 | Disponibile | 5 giorni | 7 | |
0.19 € | 5 | Disponibile | 5 giorni | 8 | |
0.53 € | 5 | Disponibile | 5 giorni | 9 | |
0.45 € | 5 | Disponibile | 5 giorni | 10 | |
0.71 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 11 | |
0.58 € | 5 | Disponibile | 5 giorni | 12 | |
0.26 € | 5 | Disponibile | 5 giorni | 14 |
Loading...
Profilo connettore | Profilo quadrato | Iniziali serie connettore | Numero | Pin/contatto applicabile | Maschio (spina) |
---|---|---|---|---|---|
Applicazione | Per PCB | Corrente ammessa(A) | 2 | Tensione ammessa(V) | 125 |
Direzione collegamento | Dritto | Funzione di protezione (resistenza ambientale) | N/A | Passo(mm) | 2.00 |
Numero di colonne | 1 | Blocco di accoppiamento | Disponibile | Placcatura terminale | Stagno |
Partner di accoppiamento | 51065, 50212 |
Configura
Proprietà di base
Numero di conduttori
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali