• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 26/5/2024 alle ore 1:00 (CET) 27/5/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Nuovo alloggiamento spina Mini-Fit con passo 4,2 mm 5559 (5559-06P)

Nuovo alloggiamento spina Mini-Fit con passo 4,2 mm 5559 5559-06P
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 5559-06P

Marca: MOLEX

Prezzo: 0.61

Tempi di consegna: 6 giorni


Dati Tecnici:

Numero di conduttori: 6

Nota: UL94V-2


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

5559-06P

Codice componente
5559-06P
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di conduttori Nota

0.61 €

8 Disponibile 6 giorni 6UL94V-2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo connettore Profilo quadrato Iniziali serie connettore Numero Pin/contatto applicabile Maschio (spina)
Applicazione Collegamento cavo Corrente ammessa(A) 9 Direzione collegamento Dritto
Funzione di protezione (resistenza ambientale) N/A Standard rappresentativo UL / CSA Passo(mm) 4.20
Numero di colonne 2 Montaggio a pannello Disponibile Materiale NYLON 66
Colore Colore naturale Terminale conforme 5558, 30490 Partner di accoppiamento 5557

Si trova sulla pagina di Nuovo alloggiamento spina Mini-Fit con passo 4,2 mm 5559, il codice articolo è il seguente: 5559-06P.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 5559-06P.

Tipologia prodotto

Codice componente
5559-02P-210
5559-04P
5559-04P-210
5559-06P-210
5559-08P
5559-08P-210
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Numero di conduttori Nota

0.56 €

8 Disponibile 5 giorni 2UL94V-0

0.67 €

7 Disponibile 5 giorni 4UL94V-2

0.72 €

7 Disponibile 5 giorni 4UL94V-0

0.89 €

5 Disponibile 5 giorni 6UL94V-0

0.67 €

7 Disponibile 5 giorni 8UL94V-2

0.98 €

5 Disponibile 5 giorni 8UL94V-0

Supporto tecnico