Alloggiamento SPOX™ (5240)

Alloggiamento SPOX™ (5240)
  • Sconto volumi elevati
The Molex Spox family of wire-to-circuit board connectors have a structure that works within a pitch range of 2.50 mm to 5.08 mm. (Mating housing: 51191, conforming terminal: 5241)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
5240-02
5240-04
5240-021
5240-031
5240-041
5240-051
5240-061
5240-081
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di conduttori Montaggio a pannello Colore

0.61 €

8 Disponibile 5 giorni 2DisponibileColore naturale

0.71 €

6 Disponibile 5 giorni 4Disponibile-

0.56 €

8 Disponibile 5 giorni 2NAColore naturale

0.62 €

8 Disponibile 5 giorni 3NA-

1.26 €

8 Disponibile 5 giorni 4NA-

0.71 €

7 Disponibile 5 giorni 5NA-

1.04 €

4 Disponibile 5 giorni 6NA-

0.75 €

6 Disponibile 5 giorni 8NA-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo connettore Profilo quadrato Iniziali serie connettore Numero Pin/contatto applicabile Maschio (spina)
Applicazione Collegamento cavo Corrente ammessa(A) 3 Tensione ammessa(V) 250
Direzione collegamento Dritto Funzione di protezione (resistenza ambientale) N/A Standard rappresentativo UL / TUV / CSA
Passo(mm) 2.50 Numero di colonne 1 Blocco di accoppiamento Disponibile
Materiale NYLON 66 Nota UL94V-0 Terminale conforme 5241
Partner di accoppiamento 51191,5102

Supporto tecnico