• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 26/5/2024 alle ore 1:00 (CET) 27/5/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Alloggiamento spina standard da 093" (1360)

Alloggiamento spina standard da 093" (1360)
  • Sconto volumi elevati
A 5.03 mm pitch nylon power connector.
[Features]
· Standard connector system based on ø0.093 inch diameter pins.
The terminals are usable with either crimp housings or receptacles.
Supports up to 14.0 A (9.0 A at maximum circuit size, and 17.0 A when using high-current / low force terminals).
The largest wire-to-wire, wire-to-board configurations support up to 15 pins.

(i)Nota

  • Il codice componente 1360-P non include i finecorsa del pannello mostrati nell'immagine del prodotto.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1360-P

Codice componente
1360-P
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

1.59 €

4 Disponibile 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo connettore Profilo quadrato Iniziali serie connettore Numero Pin/contatto applicabile Maschio (spina)
Numero di conduttori 12 Applicazione Collegamento cavo Corrente ammessa(A) 9.5
Direzione collegamento Dritto Funzione di protezione (resistenza ambientale) N/A Standard rappresentativo UL / CSA
Passo(mm) 5.03 Numero di colonne 3 Montaggio a pannello NA
Materiale NYLON 66 Colore Colore naturale Nota UL94V-2
Terminale conforme 1189, 1190, 1380, 1381, 1433, 1434, 1973, 2151, 2273, 2870, 2871, 4272, 4550, 6271 Partner di accoppiamento 03-09-1121, 03-09-1122, 03-09-1125, 03-09-1126

Si trova sulla pagina di Alloggiamento spina standard da 093" (1360), il codice articolo è il seguente: 1360-P.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1360-P.

Supporto tecnico