Alloggiamento presa standard da 0,093" (1490)

Alloggiamento presa standard da 0,093" (1490)
  • Sconto volumi elevati
Molex power connectors, available in 5.03 mm, 6.30 mm and 6.70 mm pitch types. (Fitting Housing: 1490-P/1490-P1, Compatible Terminal: 1189)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1490-R
1490-R1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Montaggio a pannello Partner di accoppiamento

0.37 €

5 Disponibile 6 giorni Disponibile03-09-2041, 3099

0.42 €

5 Disponibile 5 giorni NA03-09-2041, 03-09-2042, 3099

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo connettore Profilo quadrato Iniziali serie connettore Numero Pin/contatto applicabile Femmina (presa)
Numero di conduttori 4 Applicazione Collegamento cavo Corrente ammessa(A) 11
Direzione collegamento Dritto Funzione di protezione (resistenza ambientale) N/A Standard rappresentativo UL / CSA
Passo(mm) 5.03 Numero di colonne 1 Materiale NYLON 66
Colore Colore naturale Nota UL94V-2 Terminale conforme 1189, 1190, 1376, 1377, 1380, 1381, 1433, 1434, 1973

Supporto tecnico