Terminale standard da 0,062" (1561 / 1855) 【1-6,000 Pezzi per confezione】

Terminale standard da 0,062" (1561 / 1855)
  • Sconto volumi elevati
[Features]
A Molex 3.68 mm pitch connector for standard wire-to-wire connections. Single row, , double row, and panel mount types are available. (Conforming housing: 1625-NR)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1561T
1561TL
1855T
1855TL
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSApplicable size AWG Terminal shape

155.85 €

6,000 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni -18–24Chain

7.14 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 1018–24Individual

0.03 €

10000 7 giorni -22 to 28Chain

8.40 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 1022 to 28Individual

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicable pin/contact Femmina (presa) Application Collegamento cavo Wire connection method Crimpatura
Conforming housing 1625 Material Tin plating (mating part)

Supporto tecnico