Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
KPF10 |
KPF12 |
KPF16 |
KPF22 |
KPF28 |
KPF36 |
KPF42 |
KPF54 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno (mm) | Diametro interno (mm) | Valore nominale pollici | Lunghezza 1 rotolo (m) | Raggio di curvatura centrale minimo (fisso) (mm) | Raggio di curvatura centrale minimo (spostato) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140.70 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 15.2 | 10.0 | 1/4 | 30 | 35 | 80 | |
173.94 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 17.7 | 12.3 | 3/8 | 30 | 45 | 90 | |
128.08 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 21.1 | 15.8 | 1/2 | 30 | 50 | 110 | |
164.27 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 26.4 | 20.8 | 3/4 | 20 | 60 | 140 | |
231.14 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 33.2 | 26.4 | 1 | 20 | 75 | 170 | |
168.53 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 42.0 | 35.0 | 1-1/4 | 15 | 110 | 210 | |
228.94 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 47.7 | 40.0 | 1-1/2 | 15 | 150 | 250 | |
326.55 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 59.7 | 51.3 | 2 | 10 | 250 | 450 |
Loading...
Colore | Nero | Gamma di temperatura(°C) | -5 – 60 | Proprietà | Elevata resistenza agli oli, elevata tolleranza di piegatura, impermeabilità, profilo regolare |
---|---|---|---|---|---|
Standard | MAS | Materiale | Cavo PP, spelatura acciaio zincato, vinile resistente agli oli | Livello di protezione | IP67 |
Configura
Proprietà di base
Diametro esterno(mm)
Diametro interno(mm)
Valore nominale pollici
Lunghezza 1 rotolo(m)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali