Scatola di infilaggio impermeabile / antipolvere, serie BCAS

Scatola di infilaggio impermeabile / antipolvere, serie BCAS
Waterproof/Dust-Proof Pull Box (BCAS)

[Features]
· A small box that is closed with a screw featuring a waterproof gasket (sealing) made of polyurethane.
· A total of 35 sizes are available.
▪ A general purpose plastic box which is available for various areas applications, including FA control / electric facility work, etc.
· Circular guide marks (◎) are provided on the side to make formation of optional latch hinge mounting holes easier.

(i)Nota

  • La vendita di alcuni prodotti terminerà presumibilmente in data 01.07.2021.
  • ▪ From 07/29/2016, we have changed the specifications for product model numbers ① [BCAS202016G] and ② [BCAS081108G]
    ▪ We will switch as soon as our stocks are exhausted
    ▪ For details, please visit the website of the manufacturer

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

BCAS050605G

Codice componente
BCAS050605G
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

9.76 €

1 Stesso giorno

Stock

10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

W(mm) 50 H(mm) 55 D(mm) 65
Materiale Resina Grado di protezione (IP) IP65 Base di montaggio Sono presenti elementi opzionali
Specifiche colori(Corpo) Grigio bianco Specifiche colori(Copertura superiore) Grigio bianco Gamma di temperature di esercizio(°C) -10 – 60
Coppia di serraggio(N▪m) 1

Si trova sulla pagina di Scatola di infilaggio impermeabile / antipolvere, serie BCAS, il codice articolo è il seguente: BCAS050605G.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BCAS050605G.

Supporto tecnico