Alimentatore a commutazione, S8EX

Alimentatore a commutazione, S8EX
  • Sconto volumi elevati
Omron product. Smallest size in the industry and boasts a high degree of freedom in terms of installation. Peak load compatible functionality.

[Features]
· S8EX Release additional models to the series.
· High capacity 240W types also available.
· Supports 300W rated output at AC200V.
· -
· In the range of AC170V to 264V, the manufacture offers a 240W type (new product) with a power of DC24/36/48V.
· 15W/30W/50W/100W/150W/W type with a power of DC5V to 48V types available.
· compatible.
· Safety standards:
· UL60950-1.
· cURCSAC22. 2No. 60950-1.
· EN50178, EN60950-1.
· Open, chassis fitted, chassis, with cover type available.
· Free voltage spec: AC100 to 240V.
· Harmonic current standard: EN61000-3-2 conformity (50W to 240W).
· The size smallest size in the industry.
· Peak current output is available (except some models).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

S8EX-N03048

Codice componente
S8EX-N03048
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

37.17 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo Unità singola PCB Capacità(W) 30 Mono/multi Tipo singolo
Tensione di ingresso AC/DC Tensione di uscita (solo uscita singola) 48 V DC Corrente di uscita nominale (sola uscita singola)(A) 0.65
Profilo albero di ingresso/uscita Connettore Standard di sicurezza CE / UL / CUL / TUV Dimensione altezza(mm) 27
Larghezza(mm) 50 Dimensione profondità(mm) 105 Rivestimento opzionale Standard

Si trova sulla pagina di Alimentatore a commutazione, S8EX, il codice articolo è il seguente: S8EX-N03048.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto S8EX-N03048.

Supporto tecnico