Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
LY2 DC48
Codice componente
|
---|
LY2 DC48 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Configurazioni dei contatti | Profilo terminale | Corrente nominale contatto (valore minimo per AC e DC) (A) | Tensione nominale bobina (DC) (V) | Tensione nominale bobina (AC) (V) | Dimensione altezza (mm) | Larghezza (mm) | Dimensione profondità (mm) | Classificazione | Spia di funzionamento | Superficie di montaggio custodia superiore | Meccanismo di contatto | Nota | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.03 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2c | Presa/spina | 10 | 48 | - | 36 | 21.5 | 28 | Standard | NA | × | Tipo singolo | Doppio uso con terminale a saldare |
Loading...
Applicazione | Potenza | Funzione latch | N/A | Standard rappresentativo | UL / TUV / CSA |
---|---|---|---|---|---|
Relè bistabile | NA |
Configura
Proprietà di base
Tensione nominale bobina (AC)(V)
Configurazioni dei contatti
Profilo terminale
Corrente nominale contatto (valore minimo per AC e DC)(A)
Tensione nominale bobina (DC)(V)
Dimensione altezza(mm)
Larghezza(mm)
Dimensione profondità(mm)
Classificazione
Spia di funzionamento
Superficie di montaggio custodia superiore
Meccanismo di contatto
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali