Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K10AP |
Z-K10L |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale | Misura vite di montaggio | Dimensione A (mm) | Dimensione B (mm) | Dimensione C (mm) | Dimensioni (lunghezza × larghezza × altezza) (mm) | Nota | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.38 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | Zincatura elettrica (C) | M5 ×10 di tipo cilindrico | 100 | 50 | 20 | 100x40x10 | - | |
60.89 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 12 giorni | Zincatura con metallo di apporto (HDZ) | M6 × 12 di tipo cilindrico | 75-200 | 45 - 75 | 15-20 | 60x29x56 | La vite è in acciaio inox |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Materiale
Misura vite di montaggio
Dimensione A(mm)
Dimensione B(mm)
Dimensione C(mm)
Dimensioni (lunghezza × larghezza × altezza)(mm)
Attributi opzionali