Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
PH1F |
PH1WF |
PH3W |
PH7W |
S-PH1W |
S-PH2W |
S-PH3W |
Z-PH1S |
Z-PH2W |
Z-PH3W |
Z-PH7W |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale | Misura vite di montaggio | Dimensione A (mm) | Dimensioni (lunghezza × larghezza × altezza) (mm) | Spessore flangia compatibile (mm) | Nota | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.84 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 11 giorni | Zincatura elettrica (C) | M6x25 di tipo esagonale (mezza punta) | 30 | 46x34x42 | 3 – 16 | - | |
42.98 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 11 giorni | Zincatura elettrica (C) | M6x25 di tipo esagonale (mezza punta) | 30 | 46x34x50 | 9-24 | - | |
54.89 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 11 giorni | Zincatura elettrica (C) | M8x45 di tipo esagonale (mezza punta) | 48 | 72x39x80.5 | 20–45 | - | |
23.02 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Zincatura elettrica (C) | M8x60 di tipo esagonale (mezza punta) | 45 | 70x37x120 | 40-70 | - | ||
80.10 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 8 giorni | Acciaio inox (SUS) | M6x25 di tipo esagonale (mezza punta) | 30 | 46x34x50 | 9-24 | - | |
141.26 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 11 giorni | Acciaio inox (SUS) | M8x30 di tipo esagonale (mezza punta) | 40 | 60x40x64 | 17-32 | - | |
12.79 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | Acciaio inox (SUS) | M8x45 di tipo esagonale (mezza punta) | 48 | 72x39x80.5 | 20–45 | - | ||
58.76 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | Zincatura con metallo di apporto (HDZ) | M6x25 di tipo esagonale (mezza punta) | 26 | 40x27x37 | 3–12 | Il bullone è in acciaio inox | |
87.23 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 12 giorni | Zincatura con metallo di apporto (HDZ) | M8x30 di tipo esagonale (mezza punta) | 40 | 60x40x64 | 17-32 | Il bullone è in acciaio inox | |
12.78 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | Zincatura con metallo di apporto (HDZ) | M8x45 di tipo esagonale (mezza punta) | 48 | 72x39x80.5 | 20–45 | Il bullone è in acciaio inox | ||
26.05 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | Zincatura con metallo di apporto (HDZ) | M8x60 di tipo esagonale (mezza punta) | 45 | 70x37x120 | 40-70 | Il bullone è in acciaio inox |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Materiale
Misura vite di montaggio
Dimensione A(mm)
Dimensioni (lunghezza × larghezza × altezza)(mm)
Spessore flangia compatibile(mm)
Attributi opzionali