World Ductor (clip Ductor) SD-DC【10 Pezzi per confezione】

World Ductor (clip Ductor) SD-DC
  • Sconto volumi elevati
Raccordi metallici per il fissaggio di tubi a una canalina. Il bordo della clip è tagliato e rialzato per evitare di danneggiare il rivestimento di un cavo, ecc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SD-DC13
SD-DC16
SD-DC25DC22
SD-DC31DC28
SD-DC36
SD-DC42
SD-DC54
SD-DC75DC70
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura vite di montaggio Dimensione A
(mm)
Dimensione B
(mm)
Tubo per fili in acciaio conforme (nominale) Tubo VE conforme (nominale) Tubo SGP conforme (nominale) Tubo VP conforme (nominale)

15.24 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 11 giorni M6x20 di tipo esagonale2919--8-

22.38 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 11 giorni M6x20 di tipo esagonale372716161516

32.39 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 11 giorni M6x25 di tipo esagonale433325, 22222020

23.81 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni M6x25 di tipo esagonale504031, 28282525

25.40 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 12 giorni M6x25 di tipo esagonale5948363632-

26.98 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 12 giorni M6x25 di tipo esagonale655442424040

33.79 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 12 giorni M6x25 di tipo esagonale766654545050

37.41 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 12 giorni M6x25 di tipo esagonale938375, 70706565

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Piastra placcata in acciaio con elevato livello di resistenza alla corrosione (SuperDyma) Conduttore conforme D15, D20, D1, D2, D3 Nota La vite è in acciaio inox

Supporto tecnico