Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
S-DC24BP |
S-DC30BP |
S-DC50BP |
S-DC63BP |
S-DC76BP |
S-DC101BP |
Z-DC10BP |
Z-DC24BP |
Z-DC30BP |
Z-DC50BP |
Z-DC63BP |
Z-DC76BP |
Z-DC101BP |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale | Misura vite di montaggio | Dimensione A (mm) | Dimensione B (mm) | Tubi flessibili metallici rivestiti in vinile conformi (nominale) | Nota | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.45 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | Acciaio inox (SUS) | M6x25 di tipo esagonale | 45 | 38 | 24 | - | |
44.35 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | Acciaio inox (SUS) | M6x25 di tipo esagonale | 52 | 44 | 30 | - | |
5.94 € | 1 | 5 giorni | Acciaio inox (SUS) | M6x25 di tipo esagonale | 73 | 64 | 50 | - | |||
6.78 € | 1 | 11 giorni | Acciaio inox (SUS) | M6x25 di tipo esagonale | 87 | 78 | 63 | - | |||
7.61 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | Acciaio inox (SUS) | M6x25 di tipo esagonale | 101 | 92 | 76 | - | ||
9.13 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | Acciaio inox (SUS) | M6x25 di tipo esagonale | 126 | 116 | 101 | - | ||
2.50 € | 2 | 11 giorni | Zincatura con metallo di apporto (HDZ) | M6x20 di tipo esagonale | 30 | 21 | 10 | La vite e il dado sono in acciaio inox | |||
6.11 € | 2 | Disponibile | 5 giorni | Zincatura con metallo di apporto (HDZ) | M6x25 di tipo esagonale | 45 | 38 | 24 | La vite e il dado sono in acciaio inox | ||
27.33 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 12 giorni | Zincatura con metallo di apporto (HDZ) | M6x25 di tipo esagonale | 52 | 44 | 30 | La vite e il dado sono in acciaio inox | |
5.12 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | Zincatura con metallo di apporto (HDZ) | M6x25 di tipo esagonale | 73 | 64 | 50 | La vite e il dado sono in acciaio inox | ||
5.48 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | Zincatura con metallo di apporto (HDZ) | M6x25 di tipo esagonale | 87 | 78 | 63 | La vite e il dado sono in acciaio inox | ||
5.80 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | Zincatura con metallo di apporto (HDZ) | M6x25 di tipo esagonale | 101 | 92 | 76 | La vite e il dado sono in acciaio inox | ||
6.85 € | 1 | 11 giorni | Zincatura con metallo di apporto (HDZ) | M6x25 di tipo esagonale | 126 | 116 | 101 | La vite e il dado sono in acciaio inox |
Loading...
Conduttore conforme | D15, D20, D1, D2, D3 |
---|
Configura
Proprietà di base
Materiale
Misura vite di montaggio
Dimensione A(mm)
Dimensione B(mm)
Tubi flessibili metallici rivestiti in vinile conformi (nominale)
Attributi opzionali