Giunto profilato temporaneo (tubo CD e tipo compatto)

Giunto profilato temporaneo (tubo CD e tipo compatto)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

A centering cap ring (compact type) used for mutual connection of pipes at concrete joint abutments, etc. Comes with an unhardened concrete leakage prevention seal.

[Features]
· Ideal for concrete abutments.
Compact type.
· Used for mutual connection of pipes at concrete abutments.
· Compact type that can be anchored with included nails
· Comes with an unhardened concrete leakage prevention seal.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CDH-16CG
CDH-22CG
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro tubo compatibile Lunghezza
(mm)

2.01 €

10 6 giorni 16 (tubo corrugato a strato singolo CD)60

2.21 €

10 6 giorni 22 (tubo corrugato a strato singolo CD)74

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Standard PSE

Supporto tecnico