Placchetta per interruttore a pulsante ø22 serie AR22

Placchetta per interruttore a pulsante ø22 serie AR22
  • Sconto volumi elevati
ø22 Series push button switch AR22 EMERGENCY OFF name plate

[Features]
· AR9P721 type is aluminum (with packing), featuring black text on a yellow plate.
· Cannot be engraved.
· Text height: 13 mm.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

AR9P721-5C

Codice componente
AR9P721-5C
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

7.87 €

1 Disponibile 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Giallo (caratteri: nero) Applicazione AR22V2R, AR22V4R, AR22V2L, AR22VAL Materiale Alluminio
Testo di visualizzazione EMERGENCY OFF Dimensioni esterne(mm) φ70 × 0.5

Si trova sulla pagina di Placchetta per interruttore a pulsante ø22 serie AR22, il codice articolo è il seguente: AR9P721-5C.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto AR9P721-5C.

Supporto tecnico