Codice articolo del costruttore: APR-S
Marca: OMRON
Prezzo: 33.83 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Dimensione altezza: 50 mm
Larghezza: 38 mm
Dimensione profondità: 63.9 mm
Tensione nominale: 200/220 V
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
APR-S
Codice componente
|
---|
APR-S |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dimensione altezza (mm) | Larghezza (mm) | Dimensione profondità (mm) | Tensione nominale (V) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.83 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 50 | 38 | 63.9 | 200/220 |
Loading...
Applicazione | Relè di prevenzione da inversione del moto | Configurazioni dei contatti | 1c | Funzione latch | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Profilo terminale | Presa/spina | Nota | Modello integrato utilizzato all’interno di macchinari in cui un cablaggio difettoso determina un’inversione di moto del motorino, causando incidenti. | Tempo di controllo(Secondo) | Entro 100ms (dopo l’applicazione della corrente - fino al rilevamento del passaggio fase positiva → inversione di fase) |
Si trova sulla pagina di Relè di prevenzione da inversione di moto APR-S, il codice articolo è il seguente: APR-S.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto APR-S.
Configura
Proprietà di base
Dimensione altezza(mm)
Larghezza(mm)
Dimensione profondità(mm)
Tensione nominale(V)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
APR-S380 |
APR-S440 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Dimensione altezza (mm) | Larghezza (mm) | Dimensione profondità (mm) | Tensione nominale (V) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.53 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 48 | 48 | 63.7 | 380/400 | |
43.53 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 48 | 48 | 63.7 | 400 |