Sensore di corrente SAO

Sensore di corrente SAO
Current sensor SAO

[Features]
· Can be used for overload protection of motors and AC current detection of general three-phase circuits.
· Since there are various types, such as those with inverse time characteristics, those with startup lock times, and those that operate instantaneously, levels of protection, detection, and control that precisely suit the usage conditions are possible.
· Can be easily used without the need to replace the CT or the input resistance of the relay part depending on the magnitude of the current.
· Since it is a plug-in type, tasks such as attaching, detaching, and wiring are easy.
· Cannot be used in circuits in which the current waveform is distorted, in inverter circuits, or under capacitor loads.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SAO-R2N

Codice componente
SAO-R2N
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

162.14 €

1 14 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Corpo principale Caratteristiche del tempo di funzionamento Funzionamento a tempo inverso Funzione di rilevamento Per rilevamento della sovracorrente
Tensione di alimentazione(V) AC200/220/240

Si trova sulla pagina di Sensore di corrente SAO, il codice articolo è il seguente: SAO-R2N.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SAO-R2N.

Supporto tecnico