Alimentatore LED tipo PCB

Alimentatore LED tipo PCB
Single output switching power supply (open frame model)

[Features]
· Universal AC input / full range (up to AC305V)
· Power factor correction circuit
· Protection: short circuit / overload / over-voltage/ over-temperature
· Cooling: natural air cooling
· Output current adjustable
· Class2 power unit

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

HLP-40H-42

Codice componente
HLP-40H-42
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

42.64 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo Telaio aperto Capacità(W) 40.3 Mono/multi Tipo singolo
Tensione di ingresso AC/DC Tensione di uscita (solo uscita singola) 42 V DC Corrente di uscita nominale (sola uscita singola)(A) 0.96
Profilo albero di ingresso/uscita Connettore Standard rappresentativo CE / UL / CUL / TUV Dimensione altezza(mm) 27
Larghezza(mm) 53 Dimensione profondità(mm) 147 Tensione di ingresso(V) Da AC90 a 305/da DC127 a 431
Gamma variazione tensione di uscita(V) 40 – 46 Altra autenticazione/standard CB (autenticazione internazionale)/PFC

Si trova sulla pagina di Alimentatore LED tipo PCB, il codice articolo è il seguente: HLP-40H-42.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HLP-40H-42.

Supporto tecnico