Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
734-302 |
734-303 |
734-304 |
734-305 |
734-306 |
734-308 |
734-310 |
734-312 |
734-314 |
734-316 |
734-320 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Numero di conduttori | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.65 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 2 | |
3.35 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 3 | |
3.88 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 4 | ||
4.91 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 5 | |
5.72 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6 | |
7.19 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 8 | |
8.67 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 10 | |
9.75 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 12 | |
11.23 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 14 | |
12.48 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 16 | |
15.58 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 20 |
Loading...
Profilo connettore | Profilo quadrato | Iniziali serie connettore | M/N/O | M· N· O | MCS-MINI |
---|---|---|---|---|---|
Pin/contatto applicabile | Maschio (spina) | Applicazione | Collegamento cavo | Corrente ammessa(A) | 10 |
Tensione ammessa(V) | 300 | Metodo di collegamento filo | Senza vite | Direzione collegamento | Dritto |
Standard rappresentativo | UL / CUL / CSA | Colore | Grigio chiaro | Passo pin(mm) | 3.5 |
Cavo compatibile | Filo singolo / filo flessibile a trefoli / filo flessibile a trefoli (virola con ghiera di isolamento) / filo flessibile a trefoli (virola senza ghiera di isolamento) | Area trasversale conforme al filo singolo(mm2) | 0,08 - 1,5 | Area trasversale conforme al filo flessibile a trefoli(mm2) | 0,08 - 1,5 |
Area trasversale conforme al filo flessibile a trefoli (virola con ghiera di isolamento)(mm2) | 0,25-1.0 | Area trasversale conforme al filo flessibile a trefoli (virola senza ghiera di isolamento)(mm2) | 0,25 - 1,5 | Misura filo conforme(AWG) | 28–14 |
Diametro esterno massimo del rivestimento(mm) | 3.4 | Materiali di isolamento | Nylon 6.6 | Ritardante di fiamma | UL94/V0 |
Materiali contatto | Rame elettrico | Trattamento superficie contatto | Stagnatura | Accessori supportati | Accessori per marcatura/utensili operativi/stampa diretta/chiave di codifica/adattatore di montaggio/vite/alloggiamento antistrappo/piastra antistrappo |
Configura
Stock
Proprietà di base
Numero di conduttori
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali