Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
GTS-45W-ST |
GTS-45W-ST-F1 |
GTS-45W-ST-F2 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Ventilatore | Specifiche ventola | Velocità massima di ventilazione (m3/min) | Nota | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
625.88 € | 1 | 8 giorni | 10 | NA | - | - | - | ||
972.02 € | 1 | 8 giorni | 10 | Incluso | 2 pz. da 100VCA | 3.26/ 3.70 | Numero di modello della ventola inclusa: 109-601 (Sanyo Electronics) | ||
972.02 € | 1 | 8 giorni | 10 | Incluso | 2 pz. da 200VCA | 3.26/ 3.70 | Numero di modello della ventola inclusa: 109-602 (Sanyo Electronics) |
Loading...
Standard | IP55 | Larghezza x altezza x lunghezza(mm) | 55x250x500 | Numero di modello compatibile filtro di ricambio | GTS45-FST |
---|
Configura
Proprietà di base
Ventilatore
Specifiche ventola
Velocità massima di ventilazione(m3/min)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali