Connettore per pannello

Connettore per pannello
  • Sconto volumi elevati
[Features]
- Connects sensors from assorted manufacturers to fiber protectors.
- Head connector connects to the sensor head.
[Use]
- Used for pull-out parts of measuring instruments, sensor devices, robots, and amusement devices as a sensor-protecting tube terminal connector.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KPB-5
KPB-6
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Apertura
(φ mm)
Misura vite
(mm)
Dimensioni esterne (lato opposto)
(mm)
Tubo applicabile Lunghezza
(mm)
Codice JAN Codice Trusco

6.69 €

1 Disponibile 6 giorni 5M2 x 2L: [[(-)]]9KS-5N144571289430315331-6173

7.44 €

1 Disponibile 6 giorni 6.1M2 × 2.5L: esagonale10KS-6N184571289430322331-6181

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura vite(mm) M8x0.75

Supporto tecnico