Codice articolo del costruttore: C-681R/B
Marca: TEISHIN ELECTRIC
Prezzo: 20.13 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Lunghezza (L): 115 mm
Dimensioni di apertura massima: 25 mm
Corrente nominale: 50 A
Codice JAN: 4523956268196
Codice Trusco: 324-8178
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
C-681R/B
Codice componente
|
---|
C-681R/B |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza (L) (mm) | Dimensioni di apertura massima (mm) | Corrente nominale (A) | Codice JAN | Codice Trusco | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.13 € | 2 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 115 | 25 | 50 | 4523956268196 | 324-8178 |
Loading...
Classificazione | Pinza per batteria | Contenuto della confezione e del kit | Contenuto del kit: rosso e nero ×1 ciascuno |
---|
Si trova sulla pagina di Pinza per batteria / Pinza a ippopotamo, il codice articolo è il seguente: C-681R/B.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto C-681R/B.
Configura
Proprietà di base
Lunghezza (L)(mm)
Dimensioni di apertura massima(mm)
Corrente nominale(A)
Codice JAN
Codice Trusco
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
C-631R/B |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Lunghezza (L) (mm) | Dimensioni di apertura massima (mm) | Corrente nominale (A) | Codice JAN | Codice Trusco |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.81 € | 2 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 84 | 22 | 30 | 4523956263191 | 324-8151 |