Staffa SHF, serie RKP

Staffa SHF, serie RKP

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

[Features]
· Accessory for Sub Rack RKU2 series.
· Adjust the guide frame and connector frame up and down using the sub H frame when storing PCB with non-compatible dimensions or when installing a connector with extreme dimensions. This is a part for attaching a guide frame and connector frame to the sub H frame in this situation.
· Tighten both sides of the guide frame C or the connector frame G with M4 panhead screws.
· Use either the sub H, sub W or border D frame accessories to directly attach this bracket to the sub rack.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

RKP-34BTA

Codice componente
RKP-34BTA
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

13.94 €

1 5 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Nome della serie di prodotti compatibile RKU2 Larghezza(mm) 6.7 Altezza(mm) 30
Profondità(mm) 28.7 Colore/Trattamento esterno Trattamento Satellite Materiali principali Zinco pressofuso (staffa) / acciaio inox (griffa femmina)

Si trova sulla pagina di Staffa SHF, serie RKP, il codice articolo è il seguente: RKP-34BTA.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto RKP-34BTA.

Supporto tecnico