Coperchio superiore / inferiore, serie RKP

Coperchio superiore / inferiore, serie RKP

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

[Features]
· Accessory for Sub Rack RKU2 series.
· It serves as internal protection that functions as a dust cover, and can also be used as a desktop. Parts can be installed depending on the situation.
· Because insertion is from the back in this structure, the feet can be removed and reinstalled after main unit assembly is complete.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

RKP-45BTB

Codice componente
RKP-45BTB
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

82.49 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Nome della serie di prodotti compatibile RKU2-□□45 Larghezza(mm) 411.4 Altezza(mm) 10
Profondità(mm) 443.8 Colore/Trattamento esterno Superficie goffrata verde nocciola Materiali principali Alluminio

Si trova sulla pagina di Coperchio superiore / inferiore, serie RKP, il codice articolo è il seguente: RKP-45BTB.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto RKP-45BTB.

Supporto tecnico