Passacavo [1 pz] EA948HB-143

Passacavo [1 pz] EA948HB-143
【Product Specifications】
・Material-Body: Nylon 6, Lock nut: Nylon 6+ Glass 25%
・Service temperature range--25 to 100℃
・Cable OD (mm)-3.5 to 10
・Screw nominal-PG11
・Mounting hole dia. (mm)-19.0
・Qty. per unit-1

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

EA948HB-143

Codice componente
EA948HB-143
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

3.28 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Passacavo [1 pz] EA948HB-143, il codice articolo è il seguente: EA948HB-143.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EA948HB-143.

Supporto tecnico