Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
21912055 |
21912067 |
21912068 |
21932055 |
21932067 |
21932068 |
21942055 |
21942067 |
21942068 |
21952055 |
21952067 |
21952068 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Tensione nominale | Consumo energetico | Tipo di corrente | Tipo di lampada | Colore del paralume | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95.21 € | 1 | 3 giorni | 10 | 24 | 0.1 | DC | Altro | Rosso | |||
95.21 € | 1 | 3 giorni | 10 | 115 | 0.02 | AC | Altro | Rosso | |||
85.93 € | 1 | 3 giorni | 10 | 230 | 0.03 | AC | Altro | Rosso | |||
95.21 € | 1 | 3 giorni | 10 | 24 | 0.1 | DC | Altro | Giallo | |||
95.21 € | 1 | 3 giorni | 10 | 115 | 0.02 | AC | Altro | Giallo | |||
85.93 € | 1 | 3 giorni | 10 | 230 | 0.03 | AC | Altro | Giallo | |||
- | 101.11 € | 1 | 3 giorni | 10 | 24 | - | DC | Altro | Chiaro | ||
- | 98.36 € | 1 | 3 giorni | 10 | 115 | - | AC | Altro | Chiaro | ||
- | 89.36 € | 1 | 3 giorni | 10 | 230 | - | AC | Altro | Chiaro | ||
- | 98.36 € | 1 | 3 giorni | 10 | 24 | 0.5 | DC | - | Blu | ||
- | 101.11 € | 1 | 3 giorni | 10 | 115 | 0.5 | AC | - | Blu | ||
- | 89.36 € | 1 | 3 giorni | 10 | 230 | 0.5 | AC | - | Blu |
Loading...
Metodo di montaggio | Surface mount | Materiale custodia | Plastica | Grado di protezione (IP) | IP65 |
---|
Configura
Proprietà di base
Tensione nominale
Consumo energetico
Tipo di corrente
Tipo di lampada
Colore del paralume
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali