Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
82814055 |
82814067 |
82814068 |
82824055 |
82824067 |
82824068 |
82834055 |
82834067 |
82834068 |
82844055 |
82844067 |
82844068 |
82854055 |
82854067 |
82854068 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Tensione nominale | Consumo energetico | Tipo di corrente | Colore del paralume | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
118.99 € | 1 | 3 giorni | 10 | 24 | 0.3 | DC | Rosso | |||
118.99 € | 1 | 3 giorni | 10 | 115 | 0.065 | AC | Rosso | |||
106.25 € | 1 | 3 giorni | 10 | 230 | 0.14 | AC | Rosso | |||
- | 118.00 € | 1 | 3 giorni | 10 | 24 | 0.5 | DC | Verde | ||
- | 118.00 € | 1 | 3 giorni | 10 | 115 | 0.5 | AC | Verde | ||
- | 105.37 € | 1 | 3 giorni | 10 | 230 | 0.5 | AC | Verde | ||
118.99 € | 1 | 3 giorni | 10 | 24 | 0.5 | DC | Arancione | |||
118.99 € | 1 | 3 giorni | 10 | 115 | 0.065 | AC | Giallo | |||
106.25 € | 1 | 3 giorni | 10 | 230 | 0.14 | AC | Giallo | |||
121.32 € | 1 | 3 giorni | 10 | 24 | 0.3 | DC | Chiaro | |||
- | 121.32 € | 1 | 3 giorni | 10 | 115 | 0.5 | AC | Chiaro | ||
- | 108.33 € | 1 | 3 giorni | 10 | 230 | 0.5 | AC | Chiaro | ||
- | 121.32 € | 1 | 3 giorni | 10 | 24 | 0.5 | DC | Blu | ||
- | 121.32 € | 1 | 3 giorni | 10 | 115 | 0.5 | AC | Blu | ||
- | 108.33 € | 1 | 3 giorni | 10 | 230 | 0.5 | AC | Blu |
Loading...
Metodo di montaggio | Surface mount | Materiale custodia | Plastica | Grado di protezione (IP) | IP65 |
---|
Configura
Proprietà di base
Tensione nominale
Consumo energetico
Tipo di corrente
Colore del paralume
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali