Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
20510055 |
20510067 |
20510068 |
20520055 |
20520067 |
20520068 |
20530055 |
20530067 |
20530068 |
20540055 |
20540067 |
20540068 |
20550055 |
20550067 |
20550068 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Tensione nominale | Consumo energetico | Tipo di corrente | Tipo di lampada | Colore del paralume | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90.83 € | 1 | 3 giorni | 10 | 24 | 0.1 | DC | Altro | Rosso | |||
90.83 € | 1 | 3 giorni | 10 | 115 | 0.02 | AC | Altro | Rosso | |||
81.84 € | 1 | 3 giorni | 10 | 230 | 0.03 | AC | Altro | Rosso | |||
- | 99.32 € | 1 | 3 giorni | 10 | 24 | - | DC | LED | Verde | ||
- | 96.61 € | 1 | 3 giorni | 10 | 115 | - | AC | LED | Verde | ||
- | 90.16 € | 1 | 3 giorni | 10 | 230 | - | AC | LED | Verde | ||
90.83 € | 1 | 3 giorni | 10 | 24 | 0.1 | DC | Altro | Giallo | |||
90.83 € | 1 | 3 giorni | 10 | 115 | 0.02 | AC | Altro | Giallo | |||
81.84 € | 1 | 3 giorni | 10 | 230 | 0.03 | AC | Altro | Giallo | |||
- | 96.49 € | 1 | 3 giorni | 10 | 24 | - | DC | LED | Chiaro | ||
- | 96.49 € | 1 | 3 giorni | 10 | 115 | - | AC | LED | Chiaro | ||
- | 87.69 € | 1 | 3 giorni | 10 | 230 | - | AC | LED | Chiaro | ||
- | 96.49 € | 1 | 3 giorni | 10 | 24 | - | DC | LED | Blu | ||
- | 96.49 € | 1 | 3 giorni | 10 | 115 | - | AC | LED | Blu | ||
- | 90.16 € | 1 | 3 giorni | 10 | 230 | - | AC | LED | Blu |
Loading...
Metodo di montaggio | Surface mount | Materiale custodia | Plastica | Grado di protezione (IP) | IP65 |
---|
Configura
Proprietà di base
Tensione nominale
Consumo energetico
Tipo di corrente
Tipo di lampada
Colore del paralume
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali