Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
11344/1000 |
11344/500 |
11346/1000 |
11347/1000 |
11347/500 |
11349/1000 |
11349/500 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Overall Length (m) | Number Of Cores (Core) | Finished outer diameter (mm) | Sezione trasversale nominale del conduttore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,005.95 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1000 | 3 | 6.3 | 0.75 | |||
1,002.97 € | 1 | 5 giorni | 10 | 500 | 3 | 6.3 | 0.75 | |||
3,121.03 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1000 | 5 | 7.4 | 0.75 | |||
3,915.05 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1000 | 7 | 8.2 | 0.75 | |||
1,957.52 € | 1 | 5 giorni | 10 | 500 | 7 | 8.2 | 0.75 | |||
2,939.39 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1000 | 4 | 7.2 | 1 | |||
1,469.69 € | 1 | 5 giorni | 10 | 500 | 4 | 7.2 | 1 |
Loading...
Sheath (outer coating) color | Grigio | Guaina conduttore | Composto Termoplastico | Materiale del cappotto | Composto Termoplastico |
---|---|---|---|---|---|
Tensione nominale U(kV) | 0.5 | Classe del conduttore | cablato bene | Formazione dei trefoli | Nucleo |
Identificazione del nucleo | stampa continua Numero bianchi | Conduttore di protezione | no | Senza alogeni secondo EN 50267-2-3 | no |
resistenza all'olio | no |
Configura
Proprietà di base
Overall Length(m)
Number Of Cores(Core)
Finished outer diameter(mm)
Sezione trasversale nominale del conduttore
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali