Cavo resistente al calore e alle basse temperature in gomma / neoprene H05SS-F

Cavo resistente al calore e alle basse temperature in gomma / neoprene H05SS-F

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
22291/1000
22291/500
22295/1000
22295/500
22299/1000
22299/500
22303/1000
22303/500
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSOverall Length
(m)
Finished outer diameter
(mm)
Sezione trasversale nominale del conduttore

2,135.35 €

1 5 giorni 10100070.75

1,067.67 €

1 5 giorni 1050070.75

2,480.94 €

1 5 giorni 1010007.41

1,240.48 €

1 5 giorni 105007.41

3,231.64 €

1 5 giorni 1010008.91.5

1,615.83 €

1 5 giorni 105008.91.5

5,365.86 €

1 5 giorni 10100010.42.5

2,682.94 €

1 5 giorni 1050010.42.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Number Of Cores(Core) 3 Sheath (outer coating) color Nero Guaina conduttore vernetzten SiR (miscela di gomma) EI2
Materiale del cappotto vernetztem EM9 (Miscela di gomma) Tensione nominale U(kV) 0.5 Classe del conduttore cablato bene
Formazione dei trefoli Nucleo Identificazione del nucleo colorato Conduttore di protezione
Senza alogeni secondo EN 50267-2-3 no resistenza all'olio no

Supporto tecnico