Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
0157515/100
Codice componente
|
---|
0157515/100 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Length (m) | Nominal cross section conductor (mm2) | Outer diameter approx. (mm) | Colour outer sheath | Material outer sheath | Armouring | Conductor category | Material conductor 1 | Material conductor 2 | Screen over stranding | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
810.15 € | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 100 | 1,5 | 10,3 | Bianco | PVC (Cloruro di polivinile) | True | - | Cu | CuNi (Constantan) | None |
Loading...
Number of thermo-pairs | 1 | Core insulation | Other | Screen over stranding element | None |
---|
Si trova sulla pagina di Extension- and compensating cables, paired, il codice articolo è il seguente: 0157515/100.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 0157515/100.
Configura
Proprietà di base
Conductor category
Length(m)
Nominal cross section conductor(mm2)
Outer diameter approx.(mm)
Colour outer sheath
Material outer sheath
Armouring
Material conductor 1
Material conductor 2
Screen over stranding
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
0151003/100 |
0151003/1000 |
0151003/500 |
0157515/1000 |
0157515/500 |
0161001/100 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Length (m) | Nominal cross section conductor (mm2) | Outer diameter approx. (mm) | Colour outer sheath | Material outer sheath | Armouring | Conductor category | Material conductor 1 | Material conductor 2 | Screen over stranding |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
665.43 € | 1 | Disponibile | 32 giorni | 10 | 100 | 1,5 | 5,4 | - | - | False | - | Fe | CuNi (Constantan) | None | |
6,654.33 € | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 1000 | 1,5 | 5,4 | - | - | False | - | Fe | CuNi (Constantan) | None | |
3,327.17 € | 1 | Disponibile | 32 giorni | 10 | 500 | 1,5 | 5,4 | - | - | False | - | Fe | CuNi (Constantan) | None | |
8,101.50 € | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 1000 | 1,5 | 10,3 | Bianco | PVC (Cloruro di polivinile) | True | - | Cu | CuNi (Constantan) | None | |
4,050.75 € | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 500 | 1,5 | 10,3 | Bianco | PVC (Cloruro di polivinile) | True | - | Cu | CuNi (Constantan) | None | |
441.78 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 1,5 | 5,4 | - | - | False | - | Fe | CuNi (Constantan) | None |