HITRONIC® PCF cables for PROFINET Applications

HITRONIC® PCF cables for PROFINET Applications

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • HITRONIC® PCF cables for PROFINET Applications
  • HITRONIC® PCF cables for PROFINET Applications
  • HITRONIC® PCF cables for PROFINET Applications
  • HITRONIC® PCF cables for PROFINET Applications
  • Sconto volumi elevati
Cavi ottici a norma PROFINET corrispondenti a tipo B e C con cavo doppio PCF 2K200/230, con codice colore
J-VY(ZN)Y, AT-V(ZN)Y(ZN)11Y
Secondo PROFINET- Tipo B o Tipo C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
28052702/100
28052702/1000
28052702/2000
28052702/500
28055702/100
28055702/1000
28055702/500
28351702/100
28351702/1000
28351702/500
28352702/100
28352702/1000
28352702/500
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSApplication Length
(m)
Outer diameter approx. Number of fibres Number of fibres per tube Fibre category Colour outer sheath Flame retardant Fibre type Armouring Oil resistant (acc. EN 60811-2-1) Material outer sheath Halogen free (acc. EN 50267-2-2) Low smoke (acc. EN 61034-2) Longitudinal water blocking Radial water blocking Strain relief Type of tube Cable metal free Blow in With rodent protection

1,021.97 €

1 Disponibile 60 giorni 10Interni1007,222OP2GreenIn accordance with EN 60332-1-2Multi mode 200/300FalseTruePVCFalseFalseFalseTrueTrueTightTrueFalseFalse

10,219.67 €

1 Disponibile 60 giorni 10Interni10007,222OP2GreenIn accordance with EN 60332-1-2Multi mode 200/300FalseTruePVCFalseFalseFalseTrueTrueTightTrueFalseFalse

20,439.33 €

1 Disponibile Preventivo 10-2000-------------------

5,109.83 €

1 Disponibile 8 giorni 10Interni5007,222OP2GreenIn accordance with EN 60332-1-2Multi mode 200/300FalseTruePVCFalseFalseFalseTrueTrueTightTrueFalseFalse

1,063.08 €

1 Disponibile Preventivo 10Interni1007,522OP1GreenNoMulti mode 200/300FalseTruePVCFalseFalseFalseTrueTrueTightTrueFalseFalse

10,630.83 €

1 Disponibile Preventivo 10Interni10007,522OP1GreenNoMulti mode 200/300FalseTruePVCFalseFalseFalseTrueTrueTightTrueFalseFalse

5,315.42 €

1 Disponibile Preventivo 10Interni5007,522OP1GreenNoMulti mode 200/300FalseTruePVCFalseFalseFalseTrueTrueTightTrueFalseFalse

1,510.00 €

1 Disponibile Preventivo 10Interni1008,822OP2GreenNoMulti mode 200/300FalseTruePUR (Polyurethane)TrueFalseFalseTrueTrueTightTrueFalseFalse

15,100.00 €

1 Disponibile 5 giorni 10Interni10008,822OP2GreenNoMulti mode 200/300FalseTruePUR (Polyurethane)TrueFalseFalseTrueTrueTightTrueFalseFalse

7,550.00 €

1 Disponibile Preventivo 10Interni5008,822OP2GreenNoMulti mode 200/300FalseTruePUR (Polyurethane)TrueFalseFalseTrueTrueTightTrueFalseFalse

1,180.62 €

1 Disponibile Preventivo 10Interni1008,822OP2GreenIn accordance with EN 60332-1-2Multi mode 200/300FalseTruePVCFalseFalseFalseTrueTrueTightTrueFalseFalse

11,806.17 €

1 Disponibile Preventivo 10Interni10008,822OP2GreenIn accordance with EN 60332-1-2Multi mode 200/300FalseTruePVCFalseFalseFalseTrueTrueTightTrueFalseFalse

5,903.08 €

1 Disponibile Preventivo 10Interni5008,822OP2GreenIn accordance with EN 60332-1-2Multi mode 200/300FalseTruePVCFalseFalseFalseTrueTrueTightTrueFalseFalse

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico