Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Length (m) | Nominal cross section conductor (mm2) | Number Of Cores (Core) | Outer diameter approx. (mm) | Protective conductor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201.37 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 75 | 0.75 | 2 | 8.5 | False | |
402.75 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 150 | 0.75 | 2 | 8.5 | False | |
805.49 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 300 | 0.75 | 2 | 8.5 | False | |
1,610.99 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 600 | 0.75 | 2 | 8.5 | False | |
244.02 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 75 | 0.75 | 3 | 8.9 | True | |
488.03 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 150 | 0.75 | 3 | 8.9 | True | |
976.05 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 300 | 0.75 | 3 | 8.9 | True | |
1,952.10 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 600 | 0.75 | 3 | 8.9 | True | |
292.40 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 75 | 0.75 | 4 | 9.6 | True | |
584.82 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 150 | 0.75 | 4 | 9.6 | True | |
1,169.63 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 300 | 0.75 | 4 | 9.6 | True | |
2,339.27 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 600 | 0.75 | 4 | 9.6 | True | |
332.00 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 75 | 0.75 | 5 | 10.3 | True | |
664.00 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 150 | 0.75 | 5 | 10.3 | True | |
1,327.98 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 300 | 0.75 | 5 | 10.3 | True | |
2,655.97 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 600 | 0.75 | 5 | 10.3 | True | |
395.05 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 75 | 0.75 | 7 | 12.3 | True | |
790.12 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 150 | 0.75 | 7 | 12.3 | True | |
1,580.22 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 300 | 0.75 | 7 | 12.3 | True | |
3,160.45 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 600 | 0.75 | 7 | 12.3 | True | |
594.87 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 75 | 0.75 | 12 | 14.8 | True | |
2,379.48 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 300 | 0.75 | 12 | 14.8 | True | |
4,758.97 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 600 | 0.75 | 12 | 14.8 | True | |
257.58 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 75 | 1 | 2 | 8.8 | False | |
515.15 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 150 | 1 | 2 | 8.8 | False | |
1,030.31 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 300 | 1 | 2 | 8.8 | False | |
2,060.64 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 600 | 1 | 2 | 8.8 | False | |
296.12 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 75 | 1 | 3 | 9.4 | True | |
592.24 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 150 | 1 | 3 | 9.4 | True | |
1,184.47 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 300 | 1 | 3 | 9.4 | True | |
2,368.95 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 600 | 1 | 3 | 9.4 | True | |
324.28 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 75 | 1 | 4 | 10 | True | |
648.56 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 150 | 1 | 4 | 10 | True | |
1,297.14 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 300 | 1 | 4 | 10 | True | |
2,594.27 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 600 | 1 | 4 | 10 | True | |
377.14 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 75 | 1 | 5 | 11 | True | |
1,508.55 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 300 | 1 | 5 | 11 | True | |
3,017.10 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 600 | 1 | 5 | 11 | True | |
486.60 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 75 | 1 | 7 | 13 | True | |
1,946.39 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 300 | 1 | 7 | 13 | True | |
3,892.78 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 600 | 1 | 7 | 13 | True | |
2,927.98 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 300 | 1 | 12 | 15.6 | True | |
5,855.95 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 600 | 1 | 12 | 15.6 | True | |
270.79 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 75 | 1.5 | 2 | 10 | False | |
541.58 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 150 | 1.5 | 2 | 10 | False | |
1,083.17 € | 1 | Disponibile | 60 giorni | 10 | 300 | 1.5 | 2 | 10 | False | |
2,166.33 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 600 | 1.5 | 2 | 10 | False | |
325.41 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 75 | 1.5 | 3 | 10.5 | True | |
650.81 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 150 | 1.5 | 3 | 10.5 | True | |
1,301.63 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 300 | 1.5 | 3 | 10.5 | True | |
2,603.29 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 600 | 1.5 | 3 | 10.5 | True | |
353.10 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 75 | 1.5 | 4 | 11.4 | True | |
1,412.40 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 300 | 1.5 | 4 | 11.4 | True | |
2,824.82 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 600 | 1.5 | 4 | 11.4 | True | |
430.96 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 75 | 1.5 | 5 | 12.7 | True | |
1,723.90 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 300 | 1.5 | 5 | 12.7 | True | |
3,447.80 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 600 | 1.5 | 5 | 12.7 | True | |
598.93 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 75 | 1.5 | 7 | 15.1 | True | |
2,395.76 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 300 | 1.5 | 7 | 15.1 | True | |
4,791.51 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 600 | 1.5 | 7 | 15.1 | True |
Loading...
Colour outer sheath | Grigio | Material outer sheath | PVC (Cloruro di polivinile) | Nominal voltage U | 500 |
---|---|---|---|---|---|
Operating temperature, fix | 70 | Operating temperature, flexible | 70 | Conductor category | Class 5 = flexible |
Core identification | Numbers | Core insulation | PVC | Flame retardant | In accordance with EN 60332-1-2 |
Halogen free (acc. EN 50267-2-2) | False | Low smoke (acc. EN 61034-2) | False | Low temperature resistant (acc. EN 60811-1-4) | False |
Oil resistant (acc. EN 60811-2-1) | True | Screen over stranding | Braiding | Screen over stranding element | None |
Stranding element | No |
Configura
Proprietà di base
Length(m)
Nominal cross section conductor(mm2)
Number Of Cores(Core)
Outer diameter approx.(mm)
Protective conductor
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali