Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Length (m) | Nominal cross section conductor (mm2) | Number Of Cores (Core) | Outer diameter approx. (mm) | Nominal voltage U | Nominal voltage U0 | Protective conductor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84.63 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 50 | 0.75 | 2 | 8.2 | 500 | 300 | False | |
169.27 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 0.75 | 2 | 8.2 | 500 | 300 | False | |
1,692.63 € | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 1000 | 0.75 | 2 | 8.2 | 500 | 300 | False | |
846.32 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 500 | 0.75 | 2 | 8.2 | 500 | 300 | False | |
91.85 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 50 | 0.75 | 3 | 8.5 | 500 | 300 | True | |
183.71 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 0.75 | 3 | 8.5 | 500 | 300 | True | |
1,837.13 € | 1 | Disponibile | 39 giorni | 10 | 1000 | 0.75 | 3 | 8.5 | 500 | 300 | True | |
918.57 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0.75 | 3 | 8.5 | 500 | 300 | True | |
167.26 € | 1 | 46 giorni | 10 | 50 | 0.75 | 7 | 10.3 | 500 | 300 | True | ||
334.55 € | 1 | 46 giorni | 10 | 100 | 0.75 | 7 | 10.3 | 500 | 300 | True | ||
3,345.47 € | 1 | 46 giorni | 10 | 1000 | 0.75 | 7 | 10.3 | 500 | 300 | True | ||
1,672.73 € | 1 | 46 giorni | 10 | 500 | 0.75 | 7 | 10.3 | 500 | 300 | True | ||
253.12 € | 1 | Disponibile | 46 giorni | 10 | 50 | 0.75 | 12 | 12.9 | 500 | 300 | True | |
506.23 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 100 | 0.75 | 12 | 12.9 | 500 | 300 | True | |
5,062.40 € | 1 | Disponibile | 46 giorni | 10 | 1000 | 0.75 | 12 | 12.9 | 500 | 300 | True | |
2,531.20 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0.75 | 12 | 12.9 | 500 | 300 | True | |
91.53 € | 1 | 46 giorni | 10 | 50 | 1 | 2 | 8.5 | 500 | 300 | False | ||
183.07 € | 1 | 46 giorni | 10 | 100 | 1 | 2 | 8.5 | 500 | 300 | False | ||
1,830.75 € | 1 | 46 giorni | 10 | 1000 | 1 | 2 | 8.5 | 500 | 300 | False | ||
915.37 € | 1 | 46 giorni | 10 | 500 | 1 | 2 | 8.5 | 500 | 300 | False | ||
113.35 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 50 | 1 | 3 | 8.8 | 500 | 300 | True | |
226.70 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 1 | 3 | 8.8 | 500 | 300 | True | |
2,266.93 € | 1 | Disponibile | 46 giorni | 10 | 1000 | 1 | 3 | 8.8 | 500 | 300 | True | |
1,133.47 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 1 | 3 | 8.8 | 500 | 300 | True | |
197.47 € | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 50 | 1 | 7 | 11 | 500 | 300 | True | |
394.93 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 1 | 7 | 11 | 500 | 300 | True | |
3,949.30 € | 1 | Disponibile | 60 giorni | 10 | 1000 | 1 | 7 | 11 | 500 | 300 | True | |
1,974.65 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 500 | 1 | 7 | 11 | 500 | 300 | True | |
123.55 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 50 | 1.5 | 2 | 9.3 | 500 | 300 | False | |
247.12 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 1.5 | 2 | 9.3 | 500 | 300 | False | |
2,471.10 € | 1 | Disponibile | 39 giorni | 10 | 1000 | 1.5 | 2 | 9.3 | 500 | 300 | False | |
1,235.55 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 1.5 | 2 | 9.3 | 500 | 300 | False | |
105.43 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 50 | 1.5 | 3 | 9.7 | 500 | 300 | True | |
210.86 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 1.5 | 3 | 9.7 | 500 | 300 | True | |
2,108.62 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 1000 | 1.5 | 3 | 9.7 | 500 | 300 | True | |
632.59 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 300 | 1.5 | 3 | 9.7 | 500 | 300 | True | |
1,054.30 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 500 | 1.5 | 3 | 9.7 | 500 | 300 | True | |
235.55 € | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 50 | 1.5 | 7 | 11.9 | 500 | 300 | True | |
4,710.96 € | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 1000 | 1.5 | 7 | 11.9 | 500 | 300 | True | |
2,355.48 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 1.5 | 7 | 11.9 | 500 | 300 | True | |
354.05 € | 1 | Disponibile | 46 giorni | 10 | 50 | 1.5 | 12 | 15.4 | 500 | 300 | True | |
7,080.83 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1000 | 1.5 | 12 | 15.4 | 500 | 300 | True | |
3,540.41 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 1.5 | 12 | 15.4 | 500 | 300 | True | |
9,935.40 € | 1 | 46 giorni | 10 | 1000 | 1.5 | 18 | 17.6 | 500 | 300 | True | ||
4,967.70 € | 1 | 46 giorni | 10 | 500 | 1.5 | 18 | 17.6 | 500 | 300 | True | ||
12,936.20 € | 1 | 46 giorni | 10 | 1000 | 1.5 | 25 | 20.3 | 500 | 300 | True | ||
6,468.10 € | 1 | 46 giorni | 10 | 500 | 1.5 | 25 | 20.3 | 500 | 300 | True | ||
158.82 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 50 | 2.5 | 2 | 12.1 | 750 | 450 | False | |
317.64 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 2.5 | 2 | 12.1 | 750 | 450 | False | |
3,176.37 € | 1 | Disponibile | 39 giorni | 10 | 1000 | 2.5 | 2 | 12.1 | 750 | 450 | False | |
1,588.19 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 2.5 | 2 | 12.1 | 750 | 450 | False | |
162.50 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 50 | 2.5 | 3 | 12.6 | 750 | 450 | True | |
325.00 € | 1 | Disponibile | 46 giorni | 10 | 100 | 2.5 | 3 | 12.6 | 750 | 450 | True | |
3,250.04 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 1000 | 2.5 | 3 | 12.6 | 750 | 450 | True | |
1,625.01 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 2.5 | 3 | 12.6 | 750 | 450 | True | |
295.56 € | 1 | 39 giorni | 10 | 50 | 2.5 | 7 | 16.3 | 750 | 450 | True | ||
5,911.43 € | 1 | 39 giorni | 10 | 1000 | 2.5 | 7 | 16.3 | 750 | 450 | True | ||
2,955.72 € | 1 | 39 giorni | 10 | 500 | 2.5 | 7 | 16.3 | 750 | 450 | True | ||
120.57 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 50 | 0.75 | 4 | 9.2 | 500 | 300 | True | |
241.15 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 0.75 | 4 | 9.2 | 500 | 300 | True |
Loading...
Material outer sheath | PVC (Cloruro di polivinile) | Operating temperature, fix | 80 | Operating temperature, flexible | 70 |
---|---|---|---|---|---|
Conductor category | Class 5 = flexible | Core identification | Colour | Core insulation | PVC |
Flame retardant | In accordance with EN 60332-1-2 | Halogen free (acc. EN 50267-2-2) | False | Low smoke (acc. EN 61034-2) | False |
Oil resistant (acc. EN 60811-2-1) | False | Screen | False |
Configura
Proprietà di base
Length(m)
Nominal cross section conductor(mm2)
Number Of Cores(Core)
Outer diameter approx.(mm)
Nominal voltage U
Nominal voltage U0
Protective conductor
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali