ÖLFLEX® CLASSIC 110 LT

ÖLFLEX® CLASSIC 110 LT
  • Sconto volumi elevati
ÖLFLEX® CLASSIC 110 LT - cavo di comando PVC, resistente al freddo, flessibile, resistente agli UV, per basse temperature ed esterni, 300/500V, anche per YSLY o YY, freddo polare
Cavo di controllo con guaina in PVC adatto alle basse temperature e uso all'aperto
CPR: informazioni sull'articolo su www.lappitalia.it/cpr
Resistente ai raggi UV e agli agenti atmosferici secondo ISO 4892-3

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1120730/50
1120730/100
1120730/1000
1120730/500
1120731/50
1120731/100
1120731/1000
1120731/500
1120732/50
1120732/100
1120732/1000
1120732/500
1120733/50
1120733/100
1120733/1000
1120733/500
1120734/50
1120734/100
1120734/1000
1120734/500
1120735/50
1120735/100
1120735/1000
1120735/500
1120736/50
1120736/100
1120736/1000
1120736/500
1120737/50
1120737/100
1120737/1000
1120737/500
1120738/50
1120738/100
1120738/1000
1120738/500
1120739/50
1120739/100
1120739/1000
1120739/500
1120740/50
1120740/100
1120740/1000
1120740/500
1120741/50
1120741/100
1120741/1000
1120741/500
1120742/50
1120742/100
1120742/1000
1120742/500
1120743/50
1120743/100
1120743/1000
1120743/500
1120744/50
1120744/100
1120744/1000
1120744/500
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLength
(m)
Nominal cross section conductor
(mm2)
Number Of Cores
(Core)
Outer diameter approx.
(mm)
Protective conductor

32.76 €

1 Disponibile 5 giorni 10500,7525,4False

65.53 €

1 Disponibile 46 giorni 101000,7525,4False

655.30 €

1 Disponibile 46 giorni 1010000,7525,4False

327.65 €

1 Disponibile 5 giorni 105000,7525,4False

42.35 €

1 Disponibile 46 giorni 10500,7535,7False

84.71 €

1 Disponibile 8 giorni 101000,7535,7False

847.13 €

1 Disponibile 46 giorni 1010000,7535,7False

423.57 €

1 Disponibile 46 giorni 105000,7535,7False

43.52 €

1 Disponibile 46 giorni 10500,7535,7True

87.05 €

1 Disponibile 46 giorni 101000,7535,7True

870.47 €

1 Disponibile 46 giorni 1010000,7535,7True

435.23 €

1 Disponibile 5 giorni 105000,7535,7True

54.25 €

1 Disponibile 46 giorni 10500,7546,2False

108.50 €

1 Disponibile 46 giorni 101000,7546,2False

1,084.95 €

1 Disponibile 46 giorni 1010000,7546,2False

542.46 €

1 Disponibile 46 giorni 105000,7546,2False

53.57 €

1 Disponibile 46 giorni 10500,7546,2True

107.14 €

1 Disponibile 5 giorni 101000,7546,2True

1,071.29 €

1 Disponibile 5 giorni 1010000,7546,2True

535.63 €

1 Disponibile 5 giorni 105000,7546,2True

64.63 €

1 Disponibile 8 giorni 10500,7556,7True

129.28 €

1 Disponibile 5 giorni 101000,7556,7True

1,292.76 €

1 Disponibile Preventivo 1010000,7556,7True

646.39 €

1 Disponibile 5 giorni 105000,7556,7True

85.75 €

1 Disponibile 5 giorni 10500,7577,3True

171.48 €

1 Disponibile 5 giorni 101000,7577,3True

1,714.92 €

1 Disponibile 46 giorni 1010000,7577,3True

857.45 €

1 Disponibile 5 giorni 105000,7577,3True

147.92 €

1 Disponibile 5 giorni 10500,75129,9True

295.84 €

1 Disponibile 5 giorni 101000,75129,9True

2,958.35 €

1 Disponibile 46 giorni 1010000,75129,9True

1,479.17 €

1 Disponibile 5 giorni 105000,75129,9True

216.94 €

1 Disponibile 46 giorni 10500,751811,7True

433.87 €

1 Disponibile 46 giorni 101000,751811,7True

4,338.74 €

1 Disponibile 46 giorni 1010000,751811,7True

2,169.37 €

1 Disponibile 5 giorni 105000,751811,7True

308.27 €

1 Disponibile 5 giorni 10500,752513,8True

616.52 €

1 Disponibile 46 giorni 101000,752513,8True

6,165.19 €

1 Disponibile Preventivo 1010000,752513,8True

3,082.60 €

1 Disponibile 46 giorni 105000,752513,8True

37.88 €

1 Disponibile 5 giorni 1050125,7False

75.77 €

1 Disponibile 5 giorni 10100125,7False

757.75 €

1 Disponibile 46 giorni 101000125,7False

378.87 €

1 Disponibile 8 giorni 10500125,7False

49.60 €

1 Disponibile 5 giorni 1050136False

99.20 €

1 Disponibile Preventivo 10100136False

991.95 €

1 Disponibile Preventivo 101000136False

495.96 €

1 Disponibile Preventivo 10500136False

49.18 €

1 Disponibile 5 giorni 1050136True

98.39 €

1 Disponibile 46 giorni 10100136True

983.79 €

1 Disponibile 46 giorni 101000136True

491.88 €

1 Disponibile 46 giorni 10500136True

62.62 €

1 Disponibile 5 giorni 1050146,5False

125.24 €

1 Disponibile 5 giorni 10100146,5False

1,252.31 €

1 Disponibile 46 giorni 101000146,5False

626.17 €

1 Disponibile 5 giorni 10500146,5False

62.15 €

1 Disponibile 46 giorni 1050146,5True

124.32 €

1 Disponibile 46 giorni 10100146,5True

1,243.15 €

1 Disponibile 46 giorni 101000146,5True

621.58 €

1 Disponibile 8 giorni 10500146,5True

Loading...

Informazioni di base

Colour outer sheath Nero Material outer sheath PVC (Cloruro di polivinile) Nominal voltage U 500
Operating temperature, fix 80 Operating temperature, flexible 70 Conductor category Class 5 = flexible
Core identification Numbers Core insulation PVC Flame retardant In accordance with EN 60332-1-2
Halogen free (acc. EN 50267-2-2) False Low smoke (acc. EN 61034-2) False Low temperature resistant (acc. EN 60811-1-4) True
Oil resistant (acc. EN 60811-2-1) False Screen over stranding None Screen over stranding element None
Stranding element No

Supporto tecnico