ÖLFLEX® PLUG Extension Cable 540 P safety yellow*

ÖLFLEX® PLUG Extension Cable 540 P safety yellow*
  • Sconto volumi elevati
Prolunga ÖLFLEX® PLUG 540 P giallo di sicurezza, 3 fili, PUR, maschio/femmina IP44 diritti
Prolunga Schuko con presa e spina dritti

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
73222322
73222323
73222324
73222325
73222326
73222327
73222337
73222385
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLength
(m)
Nominal cross section conductor
(mm2)
Outer diameter approx.
(mm)

88.15 €

1 Disponibile 5 giorni 10101,58,9

154.97 €

1 Disponibile Preventivo 10251,58,9

272.17 €

1 Disponibile Preventivo 10501,58,9

107.38 €

1 Disponibile 8 giorni 10102,510,6

216.65 €

1 Disponibile Preventivo 10252,510,6

374.77 €

1 Disponibile Preventivo 10502,510,6

56.03 €

1 Disponibile 8 giorni 1051,58,9

75.17 €

1 Disponibile Preventivo 1052,510,6

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Number Of Cores(Core) 3 Colour outer sheath Giallo Protection conductor Included
Nominal voltage UO 250 Temperature resistance 80 Connection 1 Earthed plug, straight
Connection 2 Coupler with protective contact (SCHUKO) Oil resistant (acc. EN 60811-2-1) False

Supporto tecnico