Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
44420282 |
44420283 |
44420286 |
44420287 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Contact type | |
---|---|---|---|---|---|---|
1,143.60 € | 1 | Disponibile | 42 giorni | 10 | Pin | |
1,261.68 € | 1 | Disponibile | 42 giorni | 10 | Pin | |
1,143.60 € | 1 | Disponibile | 42 giorni | 10 | Bus | |
1,261.68 € | 1 | Disponibile | 42 giorni | 10 | Bus |
Loading...
Thread size M | 12 | Connectable conductor cross section | 120 | Number of plug-in contacts | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Operation temperature | 85 | Ambient temperature | 85 | Pollution degree | 3 |
Rated current In | 400 | Rated voltage | 1000 | With protective conductor | True |
Degree of protection (IP) | IP67 | Locking mechanism | Bayonet | Material contact | Brass |
Material housing | Plastic | Material insulation body | Thermoplastic | Material of contact surface | Silver |
Type of electric connection | Screw connection | Type of housing | Straight | With interlocking device | True |
Configura
Proprietà di base
Contact type
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali