SILVYN® COMPACT NPT

SILVYN® COMPACT NPT
  • Sconto volumi elevati
SILVYN® COMPACT NPT - raccordo per tubo in ottone nichelato con superficie lucida che offre una protezione IP67
Riduzione dell'ingombro grazie alle dimensioni compatte

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
61803832
61803833
61803834
61803835
61803836
61803837
61803838
61803839
61803840
61803841
61803842
61803843
61803844
61803845
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSModel Thread connection size

8.00 €

10 Disponibile 5 giorni 10Straight-

9.16 €

10 Disponibile 8 giorni 10Straight-

12.85 €

5 Disponibile 10 giorni 10Straight-

22.59 €

5 Disponibile 5 giorni 10Straight-

36.73 €

2 Disponibile 18 giorni 10StraightOther

51.85 €

2 Disponibile 18 giorni 10StraightOther

82.70 €

2 Disponibile 18 giorni 10StraightOther

16.65 €

10 Disponibile 8 giorni 1090°Bend-

19.81 €

10 Disponibile 8 giorni 1090°Bend-

28.31 €

5 Disponibile 18 giorni 1090°BendOther

50.35 €

5 Disponibile 18 giorni 1090°BendOther

83.03 €

2 Disponibile Preventivo 1090°BendOther

104.67 €

2 Disponibile Preventivo 1090°BendOther

157.13 €

2 Disponibile Preventivo 1090°BendOther

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material Brass Material quality Brass Material housing Brass
Colour Metallic Surface treatment Nickelplated Construction type External thread
Approved in combination with protective conduit DIN EN 6138623 True Connection type screw connection to housing Thread

Supporto tecnico