Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
61754025
Inner diameter | 15,8 | Nominal diameter | 16 | Bending radius, static | 35 |
---|---|---|---|---|---|
Temperature | 35 | Compressive strength | 320 | Approved according to CSA | True |
Approved according to DIN EN 61386-23 | True | Approved according to UR | True | Bending strength | Flexible |
Closable (two-part) | False | Connection type screw connection to housing | True | Fire resistance in accordance with UL94 | V2 |
Halogen free | True | Lengthwise slotted | False | Material | Polyamide |
Model | Polyamide 6 | Oil resistant | True | Plain interior | True |
Sheathing material | Not sheathed | Surface treatment | Black |
Si trova sulla pagina di SILVYN® FPAS, il codice articolo è il seguente: 61754025.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 61754025.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali