Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
55510700 |
55510701 |
55510702 |
55510703 |
55510704 |
55510705 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Thread connection size | |
---|---|---|---|---|---|---|
44.87 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | M16x1.5 | |
55.23 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | M20x1.5 | |
82.85 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | M25x1.5 | |
113.93 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | M32x1.5 | |
267.93 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | M40x1.5 | |
386.10 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | M50x1.5 |
Loading...
Model | Straight | Material | Stainless steel | Material quality | Stainless steel |
---|---|---|---|---|---|
Material housing | Stainless steel | Colour | Metallic | Surface treatment | Other |
Construction type | External thread | Approved in combination with protective conduit DIN EN 6138623 | True | Connection type screw connection to housing | Thread |
Configura
Proprietà di base
Thread connection size
Attributi opzionali