SILVYN® KSE-M

SILVYN® KSE-M
  • Sconto volumi elevati
SILVYN® KSE-M - raccordo per tubo con filetto metrico con schermatura CEM integrata per SILVYN® RILL

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
55507105
55507115
55507125
55507135
55507145
55507155
55507165
55507175
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSThread connection size

43.10 €

10 Disponibile 5 giorni 10M16x1.5

43.10 €

10 Disponibile 5 giorni 10M16x1.5

44.15 €

10 Disponibile 5 giorni 10M20x1.5

44.15 €

10 Disponibile 5 giorni 10M20x1.5

54.15 €

10 Disponibile 5 giorni 10M25x1.5

64.70 €

10 Disponibile 5 giorni 10M32x1.5

122.64 €

1 Disponibile Preventivo 10M40x1.5

179.57 €

1 Disponibile Preventivo 10M50x1.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Degree of protection (IP) conduit dependant IP66 Model Straight Material Polyamide 6
Material sealing TPE Colour Black Construction type External thread
Approved in combination with protective conduit DIN EN 6138623 True Thread type Metric Type of connection Thread

Supporto tecnico