Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
55503220 |
55503221 |
55503222 |
55503223 |
55503224 |
55503225 |
55503226 |
55503227 |
55503228 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Thread connection size | |
---|---|---|---|---|---|---|
10.93 € | 10 | Disponibile | 32 giorni | 10 | M12x1.5 | |
10.82 € | 10 | Disponibile | 8 giorni | 10 | M16x1.5 | |
12.23 € | 10 | Disponibile | 8 giorni | 10 | M16x1.5 | |
12.02 € | 10 | Disponibile | 5 giorni | 10 | M20x1.5 | |
12.28 € | 10 | Disponibile | 5 giorni | 10 | M20x1.5 | |
16.88 € | 10 | Disponibile | 5 giorni | 10 | M25x1.5 | |
46.90 € | 2 | Disponibile | 32 giorni | 10 | M32x1.5 | |
97.04 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | M40x1.5 | |
156.64 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | M50x1.5 |
Loading...
Model | Straight | Material | Brass | Material quality | Brass |
---|---|---|---|---|---|
Material housing | Brass | Colour | Metallic | Surface treatment | Nickelplated |
Construction type | External thread | Approved in combination with protective conduit DIN EN 6138623 | True | Connection type screw connection to housing | Thread |
Configura
Proprietà di base
Thread connection size
Attributi opzionali