SILVYN® LGEF-M

SILVYN® LGEF-M
  • Sconto volumi elevati
SILVYN® LGEF-M è un raccordo per tubo in acciaio inox a passo metrico per installazione fissa

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
55503168
55503169
55503170
55503171
55503172
55503173
55503174
55503175
55503176
55503177
55503178
55503200
55503201
55503202
55503203
55503204
55503205
55503206
55503207
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMaterial Material quality Material housing Surface treatment Thread connection size

6.30 €

10 Disponibile 32 giorni 10BrassBrassBrassNickelplatedM12x1.5

7.10 €

10 Disponibile 5 giorni 10BrassBrassBrassNickelplatedM16x1.5

8.75 €

10 Disponibile 32 giorni 10BrassBrassBrassNickelplatedM16x1.5

8.78 €

10 Disponibile 5 giorni 10BrassBrassBrassNickelplatedM20x1.5

10.38 €

10 Disponibile 5 giorni 10BrassBrassBrassNickelplatedM20x1.5

12.90 €

10 Disponibile 5 giorni 10BrassBrassBrassNickelplatedM25x1.5

19.23 €

2 Disponibile 32 giorni 10BrassBrassBrassNickelplatedM32x1.5

37.03 €

2 Disponibile 32 giorni 10BrassBrassBrassNickelplatedM40x1.5

93.47 €

4 Disponibile 32 giorni 10BrassBrassBrassNickelplatedM50x1.5

134.30 €

4 Disponibile Preventivo 10BrassBrassBrassNickelplatedOther

150.98 €

1 Disponibile Preventivo 10BrassBrassBrassNickelplated-

34.70 €

1 Disponibile 5 giorni 10Stainless steelStainless steelStainless steelOtherM12x1.5

37.63 €

1 Disponibile 5 giorni 10Stainless steelStainless steelStainless steelOtherM16x1.5

39.65 €

1 Disponibile 5 giorni 10Stainless steelStainless steelStainless steelOtherM16x1.5

42.27 €

1 Disponibile 8 giorni 10Stainless steelStainless steelStainless steelOtherM20x1.5

45.98 €

1 Disponibile 5 giorni 10Stainless steelStainless steelStainless steelOtherM25x1.5

60.40 €

1 Disponibile 5 giorni 10Stainless steelStainless steelStainless steelOtherM32x1.5

108.63 €

1 Disponibile 5 giorni 10Stainless steelStainless steelStainless steelOtherM40x1.5

247.90 €

1 Disponibile Preventivo 10Stainless steelStainless steelStainless steelOtherM50x1.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Model Straight Colour Metallic Construction type External thread
Approved in combination with protective conduit DIN EN 6138623 True Connection type screw connection to housing Thread

Supporto tecnico