Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
55503179 |
55503180 |
55503181 |
55503182 |
55503183 |
55503184 |
55503185 |
55503186 |
55503187 |
55503188 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Thread connection size | |
---|---|---|---|---|---|---|
4.55 € | 10 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | |
5.11 € | 10 | Disponibile | 5 giorni | 10 | M12x1.5 | |
7.51 € | 10 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | |
8.78 € | 10 | Disponibile | 5 giorni | 10 | M20x1.5 | |
10.15 € | 10 | Disponibile | 32 giorni | 10 | - | |
18.07 € | 2 | Disponibile | 32 giorni | 10 | - | |
35.93 € | 4 | Disponibile | 32 giorni | 10 | - | |
75.60 € | 4 | Disponibile | Preventivo | 10 | - | |
62.93 € | 4 | Disponibile | Preventivo | 10 | - | |
131.83 € | 4 | Disponibile | 32 giorni | 10 | - |
Loading...
Model | Straight | Material | Brass | Material quality | Brass |
---|---|---|---|---|---|
Material housing | Brass | Colour | Metallic | Surface treatment | Nickelplated |
Construction type | External thread | Approved in combination with protective conduit DIN EN 6138623 | True | Connection type screw connection to housing | Thread |
Configura
Proprietà di base
Thread connection size
Attributi opzionali