SILVYN® LGES-M

SILVYN® LGES-M
  • Sconto volumi elevati
SILVYN® LGES-M è un raccordo per tubo girevole in acciaio inox a passo metrico per applicazioni con movimento torsionale
Parte superiore girevole con manicotto interno integrato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
55503210
55503211
55503212
55503213
55503214
55503215
55503489
55503490
55503491
55503492
55503493
55503494
55503495
55503496
55503497
55503498
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMaterial Material quality Material housing Surface treatment Thread connection size

53.20 €

1 Disponibile 5 giorni 10Stainless steelStainless steelStainless steelOtherM12x1.5

55.53 €

1 Disponibile 5 giorni 10Stainless steelStainless steelStainless steelOtherM16x1.5

58.53 €

1 Disponibile 32 giorni 10Stainless steelStainless steelStainless steelOtherM16x1.5

62.75 €

1 Disponibile 5 giorni 10Stainless steelStainless steelStainless steelOtherM20x1.5

68.87 €

1 Disponibile 8 giorni 10Stainless steelStainless steelStainless steelOtherM25x1.5

91.63 €

1 Disponibile 5 giorni 10Stainless steelStainless steelStainless steelOtherM32x1.5

6.20 €

10 Disponibile 32 giorni 10BrassBrassBrassNickelplatedM12x1.5

8.27 €

10 Disponibile Preventivo 10BrassBrassBrassNickelplatedM16x1.5

8.77 €

10 Disponibile 5 giorni 10BrassBrassBrassNickelplatedM16x1.5

9.34 €

10 Disponibile Preventivo 10BrassBrassBrassNickelplatedM20x1.5

10.30 €

10 Disponibile Preventivo 10BrassBrassBrassNickelplatedM20x1.5

12.05 €

10 Disponibile 5 giorni 10BrassBrassBrassNickelplatedM25x1.5

31.27 €

2 Disponibile Preventivo 10BrassBrassBrassNickelplatedM32x1.5

68.48 €

1 Disponibile 32 giorni 10BrassBrassBrassNickelplatedM40x1.5

82.83 €

1 Disponibile Preventivo 10BrassBrassBrassNickelplatedM50x1.5

173.02 €

1 Disponibile Preventivo 10BrassBrassBrassNickelplatedOther

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Model Straight Colour Metallic Construction type External thread
Approved in combination with protective conduit DIN EN 6138623 True Connection type screw connection to housing Thread

Supporto tecnico