Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
55501981 |
55502001 |
55502002 |
55502021 |
55502022 |
55502031 |
55502041 |
55502051 |
55502061 |
55502071 |
55502073 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Thread connection size | |
---|---|---|---|---|---|---|
7.10 € | 10 | Disponibile | 5 giorni | 10 | M12x1.5 | |
8.13 € | 10 | Disponibile | 5 giorni | 10 | M16x1.5 | |
10.16 € | 10 | Disponibile | 8 giorni | 10 | M16x1.5 | |
10.23 € | 10 | Disponibile | 5 giorni | 10 | M20x1.5 | |
11.55 € | 10 | Disponibile | 5 giorni | 10 | M20x1.5 | |
14.04 € | 10 | Disponibile | 8 giorni | 10 | M25x1.5 | |
20.82 € | 10 | Disponibile | 8 giorni | 10 | M32x1.5 | |
38.25 € | 4 | Disponibile | 5 giorni | 10 | M40x1.5 | |
100.80 € | 4 | Disponibile | 5 giorni | 10 | M50x1.5 | |
150.95 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | Other | |
374.68 € | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | - |
Loading...
Model | Straight | Material | Brass | Material quality | Brass |
---|---|---|---|---|---|
Material housing | Brass | Colour | Metallic | Surface treatment | Nickelplated |
Construction type | External thread | Approved in combination with protective conduit DIN EN 6138623 | True | Connection type screw connection to housing | Thread |
Configura
Proprietà di base
Thread connection size
Attributi opzionali