SILVYN® LTP 90°

SILVYN® LTP 90°
  • Sconto volumi elevati
SILVYN® LTPW-M è un raccordo per tubo in ottone nichelato che offre una grado di protezione fino a IP66/67/68/69

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
55510400
55510410
55510420
55510430
55510440
55510450
55510460
55510470
55510480
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSThread connection size

20.85 €

10 Disponibile Preventivo 10M16x1.5

22.03 €

10 Disponibile 5 giorni 10M16x1.5

22.74 €

10 Disponibile Preventivo 10M20x1.5

24.18 €

10 Disponibile 5 giorni 10M20x1.5

27.11 €

10 Disponibile 5 giorni 10M25x1.5

46.72 €

2 Disponibile 32 giorni 10M32x1.5

70.81 €

1 Disponibile 32 giorni 10M40x1.5

102.66 €

1 Disponibile 5 giorni 10M50x1.5

148.52 €

1 Disponibile Preventivo 10Other

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Model 90°Bend Material Brass Material quality Brass
Material housing Brass Colour Metallic Surface treatment Nickelplated
Construction type External thread Approved in combination with protective conduit DIN EN 6138623 True Connection type screw connection to housing Thread

Supporto tecnico