SKINDICHT KU-M

SKINDICHT KU-M
  • Sconto volumi elevati
SKINDICHT® KU-M, componente di compensazione di pressione come sistema di ventilazione per custodia, garanzia di corretto funzionamento privo di manutenzione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
52104469
52104470
52104472
52104473
52104474
52104475
52104476
52104477
52104478
52104479
52104480
52104481
52104482
52104483
52104484
52104485
52104486
52104487
52104488
52104489
52104504
52104505
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSThread length Nominal thread size metric/PG Wrench width Larghezza chiave

6.23 €

5 Disponibile 5 giorni 1015636565

0.65 €

100 Disponibile 5 giorni 109202424

1.12 €

100 Disponibile 5 giorni 1010252929

1.12 €

100 Disponibile 5 giorni 1010252929

1.07 €

100 Disponibile 5 giorni 1010252929

2.22 €

50 Disponibile 5 giorni 1012323636

2.17 €

50 Disponibile 5 giorni 1012323636

2.20 €

50 Disponibile 5 giorni 1012323636

2.18 €

50 Disponibile 5 giorni 1012323636

4.48 €

50 Disponibile 7 giorni 1012404646

4.67 €

50 Disponibile 5 giorni 1012404646

4.28 €

25 Disponibile 5 giorni 1012404646

4.10 €

25 Disponibile 5 giorni 1012404646

5.72 €

5 Disponibile 5 giorni 1014505555

5.37 €

5 Disponibile 5 giorni 1014505555

5.10 €

5 Disponibile 29 giorni 1014505555

5.17 €

5 Disponibile 5 giorni 1014505555

7.00 €

5 Disponibile 5 giorni 1015636565

6.90 €

5 Disponibile 5 giorni 1015636565

6.42 €

5 Disponibile 8 giorni 1015636565

0.68 €

100 Disponibile 5 giorni 109202424

0.67 €

100 Disponibile 5 giorni 109162222

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material Plastic Material quality Polyamide Model Straight
Thread type Metric Glass-fibre reinforced True Shock resistant False
Halogen free False Bend radius protection/trumpet flare False Explosion-tested version False
With locknut False Surface treatment Untreated Operating temperature 100
Colour Light grey Materiale Plastica Qualità materiale Poliammide
Modello Tipo dritto Tipo filettatura Metrico Rinforzato con fibra di vetro
Resistente agli urti No Senza alogeni No Protezione del raggio di curvatura / svasatura a tromba No
Versione a prova di esplosione No Con dado di bloccaggio No Trattamento superficie Non trattata
Temperatura di esercizio 100 Colore Grigio chiaro

Supporto tecnico