• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 26/5/2024 alle ore 1:00 (CET) 27/5/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

SKINDICHT® MR-M

SKINDICHT® MR-M
  • Sconto volumi elevati
SKINDICHT® MR-M, riduttore, consente l'impiego di pressacavi con filettatura più piccola dei fori filettati presenti

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
52006575
52006579
52104310
52104311
52104312
52104313
52104314
52104315
52104316
52104317
52104318
52104319
52104320
52104321
52104322
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSThread length Nominal thread size metric/PG Wrench width Operating temperature Larghezza chiave Temperatura di esercizio

204.25 €

1 Disponibile 5 giorni 1012727210072100

343.97 €

1 Disponibile 5 giorni 1012808010080100

0.98 €

100 Disponibile 5 giorni 106162020020200

1.38 €

100 Disponibile 5 giorni 106.5202420024200

1.17 €

100 Disponibile 5 giorni 106.5202420024200

2.55 €

50 Disponibile 5 giorni 107203020030200

2.15 €

50 Disponibile 5 giorni 107253020030200

4.01 €

50 Disponibile 5 giorni 108323720037200

3.14 €

50 Disponibile 8 giorni 108323720037200

6.48 €

25 Disponibile 5 giorni 109404620046200

5.40 €

25 Disponibile 5 giorni 109404620046200

9.83 €

25 Disponibile 5 giorni 1010505620056200

7.30 €

10 Disponibile 5 giorni 1010505620056200

17.89 €

10 Disponibile 5 giorni 1010636820068200

14.62 €

10 Disponibile 5 giorni 1010636820068200

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material Metal Material quality Brass Model Straight
Thread type Metric Glass-fibre reinforced False Shock resistant False
Halogen free False Bend radius protection/trumpet flare False Explosion-tested version False
With locknut False Surface treatment Nickel-plated Materiale Metallo
Qualità materiale Ottone Modello Tipo dritto Tipo filettatura Metrico
Rinforzato con fibra di vetro No Resistente agli urti No Senza alogeni No
Protezione del raggio di curvatura / svasatura a tromba No Versione a prova di esplosione No Con dado di bloccaggio No
Trattamento superficie Placcatura in nichel

Supporto tecnico